Gleitlagerbuchsen / GSM / Kunststoff (iglidur®)

Gleitlagerbuchsen / GSM / Kunststoff (iglidur®)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 1.5 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 0.42, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +130°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von IGUS. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 1.5 - 100 mm konfigurieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 0.42, 0.3 - 1 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +130°C.



Herstellerdetails:
iglidur® G-Gleitlager decken ein äußerst breites Spektrum an unterschiedlichen Anforderungen ab – sie sind echte „Allrounder“. Das Material ist ideal für den universellen Einsatz, ein echter „Allrounder“. Typische Anwendungen sind mittlere bis hohe Belastungen, mittlere Gleitgeschwindigkeiten und mittlere Temperaturen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

iglidur® G | The Classic All-Rounder, Sleeve Bearing (Form S)

Product Information



Excellent price-performance ratio
iglidur® G bearings cover an extremely wide range of different requirements – they are truly "all-round". The material is ideal for universal applications, a truly "all-round". Typical applications include medium to high loads, medium sliding speeds and medium temperatures.
When to use it?
• Economical all-round performance bearing
• For low to average surface speeds
• When the bearing needs to run on different shaft materials
• For oscillating and rotational movements
When not to use it?
• When mechanical reaming of the wall surface is necessary
   ► iglidur® M250
• When the highest wear resistance is required
   ► iglidur® W300
• When universal chemical resistance is required
   ► iglidur® X
• When temperatures are constantly higher than +130 °C
   ► iglidur® H
   ► iglidur® X
   ► iglidur® H370
• For underwater use
   ► iglidur® H370
Typical application areas
• Agricultural machines
• Construction machinery industry
• Machine building
• Sports and leisure
• Automotive industry
• Mechatronics

Material Properties

General propertiesUnitiglidur® GTesting method
Densityg/cm31.46 
Colour dark grey 
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h.% weight0.7DIN 53495
Max. water absorption% weight4.0 
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steelμ0.08–0.15 
pv value, max. (dry)MPa · m/s0.42 
Mechanical properties
Flexural modulusMPa7,800DIN 53457
Flexural strength at +20 °CMPa210DIN 53452
Compressive strengthMPa78 
Max. recommended surface pressure (+20 °C)MPa80 
Shore-D hardness 81DIN 53505
Physical and thermal properties
Max. long-term application temperature°C+130 
Max. short-term application temperature°C+220 
Min. long-term application temperature°C–40 
Heat conductivityW/m · K0.24ASTM C 177
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C)K–1 · 10–59DIN 53752
Electrical properties
Specific contact resistanceΩcm> 1013DIN IEC 93
Surface resistanceΩ> 1011DIN 53482

Dimensions

Sleeve Bearing (Form S)

2) Thickness < 1 mm: chamfer = 20°
Chamfer in relation to the d1    
d1 [mm]:Ø 1–6Ø 6–12Ø 12–30Ø > 30
f [mm]:0.30.50.81.2



Dimensions [mm]
d1d1-d2b1Part No.
 Tolerance3) h13 
1.5+0.014
+0.054
3.02.0GSM-0103-02
2.03.53.0GSM-0203-03
2.54.55.0GSM-02504-05
3.04.53.0GSM-0304-03
3.04.55.0GSM-0304-05
3.04.56.0GSM-0304-06
4.0+0.020
+0.068
5.54.0GSM-0405-04
4.05.56.0GSM-0405-06
4.56.08.0GSM-0406-08
4.07.05.5GSM-0407-05
5.0+0.010
+0.040
6.04.6GSM-0506-046
5.06.05.0GSM-0506-05
5.06.07.0GSM-0506-07
5.0+0.020
+0.068
7.05.0GSM-0507-05
5.07.07.0GSM-0507-07
5.07.08.0GSM-0507-08
5.07.010.0GSM-0507-10
6.0+0.010
+0.040
7.06.0GSM-0607-06
6.07.012.0GSM-0607-12
6.07.017.0GSM-0607-17
6.07.017.5GSM-0607-17.5
6.07.019.0GSM-0607-19
6.0+0.020
+0.068
8.01.5GSM-0608-015
6.08.02.5GSM-0608-025
6.08.03.0GSM-0608-03
6.08.04.0GSM-0608-04
6.08.05.0GSM-0608-05
6.08.05.5GSM-0608-055
6.0+0.020
+0.068
8.06.0GSM-0608-06
6.08.08.0GSM-0608-08
6.08.09.5GSM-0608-09
6.08.010.0GSM-0608-10
6.08.011.8GSM-0608-11
6.08.013.8GSM-0608-13
7.0+0.013
+0.049
8.010.0GSM-0708-10
7.08.019.0GSM-0708-19
7.0+0.025
+0.083
9.08.0GSM-0709-08
7.09.09.0GSM-0709-09
7.09.010.0GSM-0709-10
7.09.012.0GSM-0709-12
8.0+0.013
+0.049
9.05.0GSM-0809-05
8.09.06.0GSM-0809-06
8.09.08.0GSM-0809-08
8.09.012.0GSM-0809-12
8.0+0.025
+0.083
10.05.0GSM-0810-05
8.010.06.0GSM-0810-06
8.010.06.8GSM-0810-07
8.010.08.0GSM-0810-08
8.010.010.0GSM-0810-10
8.010.012.0GSM-0810-12
8.010.013.8GSM-0810-13
8.010.014.0GSM-0810-14
8.010.015.0GSM-0810-15
8.010.016.0GSM-0810-16
8.010.018.0GSM-0810-18
8.010.020.0GSM-0810-20
8.0+0.025
+0.083
10.022.0GSM-0810-22
8.010.125.0GSM-0810-25
8.0+0.040
+0.130
12.09.0GSM-0812-09
9.0+0.013
+0.049
10.012.0GSM-0910-12
9.010.016.0GSM-0910-16
9.0+0.025
+0.083
11.06.0GSM-0911-06
9.011.020.0GSM-0911-20
10.0+0.013
+0.049
11.06.0GSM-1011-06
10.011.07.0GSM-1011-07
10.011.010.0GSM-1011-10
10.011.020.0GSM-1011-20
10.011.025.0GSM-1011-25
10.011.030.0GSM-1011-30
10.0+0.025
+0.083
12.04.0GSM-1012-04
10.012.04.5GSM-1012-045
10.012.05.0GSM-1012-05
10.012.06.0GSM-1012-06
10.012.07.0GSM-1012-07
10.012.08.0GSM-1012-08
10.012.09.0GSM-1012-09
10.012.010.0GSM-1012-10
10.012.012.0GSM-1012-12
10.012.014.0GSM-1012-14
10.012.015.0GSM-1012-15
10.012.017.0GSM-1012-17
10.012.020.0GSM-1012-20
10.013.013.5GSM-1013-13
10.0+0.025
+0.115
14.010.0GSM-1014-10
10.014.020.0GSM-1014-20
10.0+0.040
+0.130
16.010.0GSM-1016-10
12.0+0.016
+0.059
13.04.7GSM-1213-047
12.013.010.0GSM-1213-10
12.013.012.0GSM-1213-12
12.013.015.0GSM-1213-15
12.0+0.032
+0.102
14.04.0GSM-1214-04
12.014.05.0GSM-1214-05
12.014.06.0GSM-1214-06
12.014.08.0GSM-1214-08
12.014.010.0GSM-1214-10
12.014.012.0GSM-1214-12
12.014.014.0GSM-1214-14
12.014.015.0GSM-1214-15
12.014.020.0GSM-1214-20
12.0+0.032
+0.102
14.025.0GSM-1214-25
12.015.06.0GSM-1215-06
12.015.022.0GSM-1215-22
12.0+0.050
+0.160
16.010.0GSM-1216-10
12.016.020.0GSM-1216-20
13.0+0.032
+0.102
15.07.0GSM-1315-070
13.015.07.5GSM-1315-075
13.015.010.0GSM-1315-10
13.015.015.0GSM-1315-15
13.015.020.0GSM-1315-20
13.015.025.0GSM-1315-25
14.016.03.0GSM-1416-03
14.016.06.0GSM-1416-06
14.016.08.0GSM-1416-08
14.016.010.0GSM-1416-10
14.016.012.0GSM-1416-12
14.016.015.0GSM-1416-15
14.016.020.0GSM-1416-20
14.016.025.0GSM-1416-25
14.016.045.0GSM-1416-45
15.0+0.016
+0.059
16.010.0GSM-1516-10
15.016.015.0GSM-1516-15
15.0+0.032
+0.102
17.04.0GSM-1517-04
15.017.010.0GSM-1517-10
15.017.012.0GSM-1517-12
15.017.015.0GSM-1517-15
15.017.020.0GSM-1517-20
15.017.025.0GSM-1517-25
16.018.05.5GSM-1618-055
16.018.08.0GSM-1618-08
16.018.010.0GSM-1618-10
16.018.012.0GSM-1618-12
16.018.013.5GSM-1618-13.5
16.018.015.0GSM-1618-15
16.018.020.0GSM-1618-20
16.018.025.0GSM-1618-25
16.018.030.0GSM-1618-30
16.018.038.5GSM-1618-38.5
16.018.050.0GSM-1618-50
17.019.015.0GSM-1719-15
18.0+0.016
+0.059
19.015.0GSM-1819-15
18.0+0.032
+0.102
20.06.0GSM-1820-06
18.020.010.0GSM-1820-10
18.020.012.0GSM-1820-12
18.0+0.032
+0.102
20.015.0GSM-1820-15
18.020.020.0GSM-1820-20
18.020.025.0GSM-1820-25
18.020.034.0GSM-1820-34
18.020.038.0GSM-1820-38
18.020.045.0GSM-1820-45
18.022.030.0GSM-1822-30
19.0+0.040
+0.124
22.06.0GSM-1922-06
19.022.028.0GSM-1922-28
19.022.035.0GSM-1922-35
20.0+0.020
+0.072
21.020.0GSM-2021-20
20.0+0.040
+0.124
22.03.0GSM-2022-03
20.022.08.0GSM-2022-08
20.022.010.5GSM-2022-105
20.022.015.0GSM-2022-15
20.022.020.0GSM-2022-20
20.022.022.0GSM-2022-22
20.022.028.0GSM-2022-28
20.022.030.0GSM-2022-30
20.022.047.0GSM-2022-47
20.023.04.5GSM-2023-045
20.023.010.0GSM-2023-10
20.023.015.0GSM-2023-15
20.023.020.0GSM-2023-20
20.023.024.0GSM-2023-24
20.023.025.0GSM-2023-25
20.023.030.0GSM-2023-30
20.023.035.0GSM-2023-35
22.024.08.0GSM-2224-08
22.024.010.0GSM-2224-10
22.024.012.0GSM-2224-12
22.024.015.0GSM-2224-15
22.024.017.0GSM-2224-17
22.024.020.0GSM-2224-20
22.024.030.0GSM-2224-30
22.024.048.0GSM-2224-48
22.025.015.0GSM-2225-15
22.025.020.0GSM-2225-20
22.025.025.0GSM-2225-25
22.025.030.0GSM-2225-30
22.025.038.5GSM-2225-38.5
24.0+0.020 +0.07225.025.0GSM-2425-25
24.0+0.040
+0.124
27.06.0GSM-2427-06
24.027.015.0GSM-2427-15
24.0+0.040
+0.124
27.020.0GSM-2427-20
24.027.024.0GSM-2427-24
24.027.025.0GSM-2427-25
24.027.030.0GSM-2427-30
25.0+0.020
+0.072
26.023.0GSM-2526-23
25.026.025.0GSM-2526-25
25.0+0.040
+0.124
28.012.0GSM-2528-12
25.028.015.0GSM-2528-15
25.028.020.0GSM-2528-20
25.028.024.0GSM-2528-24
25.028.025.0GSM-2528-25
25.028.030.0GSM-2528-30
25.028.035.0GSM-2528-35
25.028.050.0GSM-2528-50
26.030.016.0GSM-2630-16
27.030.05.0GSM-2730-05
28.032.010.5GSM-2832-105
28.032.012.0GSM-2832-12
28.032.015.0GSM-2832-15
28.032.020.0GSM-2832-20
28.032.023.0GSM-2832-23
28.032.025.0GSM-2832-25
28.032.030.0GSM-2832-30
28.0+0.065
+0.195
35.019.0GSM-2835-19
28.035.028.0GSM-2835-28
29.0+0.040
+0.124
33.06.0GSM-2933-06
30.0+0.020
+0.072
31.05.0GSM-3031-05
30.031.012.0GSM-3031-12
30.031.030.0GSM-3031-30
30.0+0.040
+0.124
34.012.0GSM-3034-12
30.034.015.0GSM-3034-15
30.034.020.0GSM-3034-20
30.034.024.0GSM-3034-24
30.034.025.0GSM-3034-25
30.034.030.0GSM-3034-30
30.034.035.0GSM-3034-35
30.034.040.0GSM-3034-40
30.034.052.5GSM-3034-525
32.0+0.050
+0.150
36.015.0GSM-3236-15
32.036.020.0GSM-3236-20
32.036.030.0GSM-3236-30
32.036.040.0GSM-3236-40
35.039.014.0GSM-3539-14
35.039.020.0GSM-3539-20
35.0+0.050
+0.150
39.025.0GSM-3539-25
35.039.030.0GSM-3539-30
35.039.040.0GSM-3539-40
35.039.050.0GSM-3539-50
35.041.050.0GSM-3541-50
36.040.020.0GSM-3640-20
37.041.020.0GSM-3741-20
38.042.025.0GSM-3842-25
40.044.010.0GSM-4044-10
40.044.016.5GSM-4044-16
40.044.020.0GSM-4044-20
40.044.030.0GSM-4044-30
40.044.040.0GSM-4044-40
40.044.050.0GSM-4044-50
40.044.052.5GSM-4044-525
42.046.040.0GSM-4246-40
44.048.020.0GSM-4448-20
45.050.010.0GSM-4550-10
45.050.020.0GSM-4550-20
45.050.022.0GSM-4550-22
45.050.023.5GSM-4550-235
45.050.030.0GSM-4550-30
45.050.038.0GSM-4550-38
45.050.040.0GSM-4550-40
45.050.050.0GSM-4550-50
50.055.020.0GSM-5055-20
50.055.025.0GSM-5055-25
50.055.030.0GSM-5055-30
50.055.040.0GSM-5055-40
50.055.050.0GSM-5055-50
50.055.060.0GSM-5055-60
52.0+0.060
+0.180
57.020.0GSM-5257-20
55.060.020.0GSM-5560-20
55.060.040.0GSM-5560-40
55.060.050.0GSM-5560-50
55.060.060.0GSM-5560-60
60.0+0.060
+0.180
65.030.0GSM-6065-30
60.065.040.0GSM-6065-40
60.065.050.0GSM-6065-50
60.065.060.0GSM-6065-60
60.065.070.0GSM-6065-70
62.0+0.100
+0.250
67.035.0GSM-6267-35
62.0+0.060
+0.180
67.072.0GSM-6267-72
65.070.030.0GSM-6570-30
65.070.050.0GSM-6570-50
65.070.0104.0GSM-6570-104
68.073.060.0GSM-6873-60
70.075.060.0GSM-7075-60
72.077.024.5GSM-7277-24.5
72.077.076.0GSM-7277-76
75.080.040.0GSM-7580-40
75.080.060.0GSM-7580-60
80.085.060.0GSM-8085-60
80.085.0100.0GSM-8085-100
85.0+0.072
+0.212
90.0100.0GSM-8590-100
90.095.0100.0GSM-9095-100
95.0100.0100.0GSM-95100-100
100.0105.021.5GSM-100105-21.5
100.0105.030.0GSM-100105-30
100.0105.032.0GSM-100105-32
100.0105.0100.0GSM-100105-100
105.0110.0100.0GSM-105110-100
110.0115.0100.0GSM-110115-100
120.0125.0100.0GSM-120125-100
125.0+0.085
+0.245
130.0100.0GSM-125130-100
130.0135.0100.0GSM-130135-100
135.0140.080.0GSM-135140-80
140.0145.0100.0GSM-140145-100
140.0145.0104.0GSM-140145-104
150.0155.0100.0GSM-150155-100
3) After press-fit.
 
Teilenummer
GSM-0103-02
GSM-0203-03
GSM-02504-05
GSM-0304-03
GSM-0304-05
GSM-0304-06
GSM-0405-04
GSM-0405-06
GSM-0406-08
GSM-0407-05
GSM-0506-05
GSM-0506-07
GSM-0506-046
GSM-0507-05
GSM-0507-07
GSM-0507-08
GSM-0507-10
GSM-0607-06
GSM-0607-12
GSM-0607-17
GSM-0607-17.5
GSM-0607-19
GSM-0608-03
GSM-0608-04
GSM-0608-05
GSM-0608-06
GSM-0608-08
GSM-0608-09
GSM-0608-015
GSM-0608-025
GSM-0608-055
GSM-0608-10
GSM-0608-11
GSM-0608-13
GSM-0708-10
GSM-0708-19
GSM-0709-08
GSM-0709-09
GSM-0709-10
GSM-0709-12
GSM-0809-05
GSM-0809-06
GSM-0809-08
GSM-0809-12
GSM-0810-05
GSM-0810-06
GSM-0810-07
GSM-0810-08
GSM-0810-10
GSM-0810-12
GSM-0810-13
GSM-0810-14
GSM-0810-15
GSM-0810-16
GSM-0810-18
GSM-0810-20
GSM-0810-22
GSM-0810-25
GSM-0812-09
GSM-0910-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Innendurchmesser d1
(mm)
O.D. d2
(mm)
Gesamtlänge b1
(mm)
[T] Dicke
(mm)
Empfohlene Wellentoleranz [V] Max. zulässige Geschwindigkeit
(m/s)
Maximal zulässiger PV-Wert
(N/mm2•m/s)
Umgebungsbedingungen Betriebstemperaturbereich
(°C)

3.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell1.532-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell23.53-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell2.54.55-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell34.53-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell34.55-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell34.56-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell45.540.75h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell45.560.75h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

4.02 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10Muffenmodell4.568-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell475.51.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell5650.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell5670.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-56-0.5-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

3.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell5751h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-57-1-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

3.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell5781h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell57101h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6760.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-67-0.5-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

4.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-67-0.5-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

4.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6717.50.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

4.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-67-0.5-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

3.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-68-1-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

3.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell6841h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6851h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6861h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6881h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.56 €

1.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell689.51h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell681.51h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell682.51h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.96 €

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell685.51h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell68101h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell6811.81h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell6813.81h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.86 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10Muffenmodell7810-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell7819-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.90 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10Muffenmodell798-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.34 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10Muffenmodell799-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell7910-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.56 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10Muffenmodell7912-h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl-40~130

3.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell8950.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell8960.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell8980.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell89120.5h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell81051h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell81061h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.34 €

1.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell8106.81h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell81081h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell810101h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell810121h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell81013.81h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

3.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-810-1-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

3.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell810151h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Muffenmodell810161h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

4.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-810-1-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

4.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell810201h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

4.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Muffenmodell810221h910,3 – 1,0Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-40~130

4.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-810.1-1.05-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

4.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10-812-2-5-Standard / Fremdkörperfest / Schwingungsfest / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen-

3.92 €

2.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----------

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Kunststoff Hochleistungs-Polymerklasse Empfohlene Gehäusebohrungstoleranz H7 [P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 80

Technischer Support