Energy Chain Außenumfangsseite öffnendes und schließendes Modell kleine Größe (E2 Mini) B09-Ausführung

Energy Chain Außenumfangsseite öffnendes und schließendes Modell kleine Größe (E2 Mini) B09-Ausführung
Standard series! Small Pitch, Smooth Motion (B09)

[Features]
・ An open and close type removable crossbar.
・ Quick cable packing with opening and closing from the outer peripheral side.
・ Lightweight and robust.
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Mounting brackets with cable clamps are also available.
・ Tube Types (R09) Also Available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B09.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
B09.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
B09.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
B09.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
B09.40.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 5 Arbeitstage 101628 ~ 48SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 101628 ~ 48Schwarz080.16.12 / 080.16.12PZ
1 5 Arbeitstage 102028 ~ 48SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 102028 ~ 48Schwarz080.20.12 / 080.20.12PZ
1 5 Arbeitstage 103028 ~ 48SchwarzNein
1 5 Arbeitstage 103028 ~ 48Schwarz080.30.12 / 080.30.12PZ
1 73 Arbeitstage 104028 ~ 48SchwarzNein
1 73 Arbeitstage 104028 ~ 48Schwarz080.40.12 / 080.40.12PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Querstangen-Ausführung Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 15 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 12.5
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 20 Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Snap (Open / Close) Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 33

Technischer Support