Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Verbindungsglieder | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | - | 1 ~ 100 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | - | 1 ~ 100 | Schwarz | 0450.16.12 / 0450.16.12PZ | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Square Shape | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 9.4 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Innenbreite(mm) | 16 |
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 5.5 | Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 13 |
Öffnungs- und Verschlusstyp | Innenumfangsseite | Kabeleinführungs-Art | Geschlitzt | Bewegungstyp | 2 Sizeal Motion |
Betriebstemperatur(°C) | -40::80 | Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 19 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Verbindungsglieder
Farbe
Anschlusselemente
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften