Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EALM-25
Teilenummer
|
---|
EALM-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussgewinde M | Innendurchmesser d (mm) | Gewindesteigungs-Ausführung | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Zugbelastung, langzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, langzeitig (N) | Max. Anzugsmoment, Außengewinde (Nm) | Max. Anzugsmoment durch Kalotte (Nm) | Min. Einschraubtiefe (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Max. pivot angle | Rechts-/Linksgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | M24 | 24 | - | 20 | 64 | 129 | 7000 | 3500 | 1000 | 500 | 45 | 55 | 37 | 20 | 25 | 64 | M24 x 2,0 | 17 | 97 | 53 | 129 | 16° | Linksgewinde |
Loading...
Art | Gelenkköpfe | Gelenkkopflager-Ausführung | Standard | Haupteinheitsmaterial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Kugelmaterial | Kunststoff | Auskleidungsmaterial | Harz | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / EARM, EALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, die Teilenummer ist EALM-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EALM-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindesteigungs-Ausführung
Ausführung
Anschlussgewinde M
Innendurchmesser d(mm)
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig(N)
Max. Anzugsmoment, Außengewinde(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte(Nm)
Min. Einschraubtiefe(mm)
B(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3
C1(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Max. pivot angle
Rechts-/Linksgewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EALM-10 |
EALM-12 |
EALM-15 |
EALM-30 |
EARM-05 |
EARM-06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anschlussgewinde M | Innendurchmesser d (mm) | Gewindesteigungs-Ausführung | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Zugbelastung, langzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, langzeitig (N) | Max. Anzugsmoment, Außengewinde (Nm) | Max. Anzugsmoment durch Kalotte (Nm) | Min. Einschraubtiefe (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Max. pivot angle | Rechts-/Linksgewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | Coarse Thread | 9 | 29 | 62 | 2600 | 1300 | 250 | 125 | 5 | 14 | 19 | 9 | 10 | 29 | M10 | 7 | 47.5 | 27 | 62 | 24° | Linksgewinde | |
10.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | Coarse Thread | 10 | 34 | 71 | 3100 | 1550 | 300 | 150 | 6 | 25 | 20 | 10 | 12 | 34 | M12 | 8 | 54 | 29 | 71 | 21° | Linksgewinde | |
12.38 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M14 | 15 | Coarse Thread | 12 | 40 | 83 | 3400 | 1700 | 600 | 300 | 12.5 | 30 | 24 | 12 | 15 | 40 | M14 | 10 | 63 | 34 | 83 | 21° | Linksgewinde | |
28.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | M30 | 30 | - | 22 | 73 | 149.5 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 85 | 70 | 46 | 22 | 30 | 73 | M30 x 2,0 | 19 | 113 | 65 | 149.5 | 13° | Linksgewinde | |
7.74 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M5 | 5 | Coarse Thread | 6 | 19 | 45.5 | 550 | 275 | 50 | 25 | 0.4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 19 | M5 | 4.4 | 36 | 20 | 45.5 | 33° | Rechtsgewinde | |
8.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M6 | 6 | Coarse Thread | 6 | 21 | 46.5 | 850 | 425 | 80 | 40 | 0.5 | 2.5 | 14 | 6 | 6 | 21 | M6 | 4.4 | 36 | 20 | 46.5 | 27° | Rechtsgewinde |