Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KARM-16
Teilenummer
|
---|
KARM-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussgewinde M | Innendurchmesser d (mm) | Kugelmaterial | Gewindesteigungs-Ausführung | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Zugbelastung, langzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, langzeitig (N) | Max. Anzugsmoment, Außengewinde (Nm) | Max. Anzugsmoment durch Kalotte (Nm) | Min. Einschraubtiefe (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Max. pivot angle | Rechts-/Linksgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M16 | 16 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 21 | 42 | 88 | 3900 | 1950 | 800 | 400 | 17 | 40 | 26 | 21 | 16 | 42 | M16 | 15 | 66 | 37 | 88 | 23° | Rechtsgewinde |
Loading...
Art | Gelenkköpfe | Gelenkkopflager-Ausführung | Standard | Haupteinheitsmaterial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Auskleidungsmaterial | Harz | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / KARM und KALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, die Teilenummer ist KARM-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KARM-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugelmaterial
Ausführung
Anschlussgewinde M
Innendurchmesser d(mm)
Gewindesteigungs-Ausführung
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig(N)
Max. Anzugsmoment, Außengewinde(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte(Nm)
Min. Einschraubtiefe(mm)
B(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3
C1(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Max. pivot angle
Rechts-/Linksgewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KALM-08 |
KALM-10 |
KALM-12 |
KARM-18 |
KARM-20 |
KARM-22 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anschlussgewinde M | Innendurchmesser d (mm) | Kugelmaterial | Gewindesteigungs-Ausführung | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Zugbelastung, langzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, langzeitig (N) | Max. Anzugsmoment, Außengewinde (Nm) | Max. Anzugsmoment durch Kalotte (Nm) | Min. Einschraubtiefe (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Max. pivot angle | Rechts-/Linksgewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M8 | 8 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 12 | 24 | 55 | 1700 | 850 | 200 | 100 | 2 | 12 | 18 | 12 | 8 | 24 | M8 | 9 | 42 | 25 | 55 | 25° | Linksgewinde | |
7.58 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M10 | 10 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 14 | 30 | 63 | 2500 | 1250 | 300 | 150 | 5 | 20 | 20 | 14 | 10 | 30 | M10 | 10.5 | 48 | 28 | 63 | 25° | Linksgewinde | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M12 | 12 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 16 | 34 | 71 | 2700 | 1350 | 400 | 200 | 6 | 30 | 22 | 16 | 12 | 34 | M12 | 12 | 54 | 32 | 71 | 25° | Linksgewinde | |
13.70 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M18 | 18 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 23 | 46 | 96 | 4200 | 2100 | 1000 | 500 | 20 | 45 | 29 | 23 | 18 | 46 | M18 x 1,5 | 16.5 | 72 | 41 | 96 | 23° | Rechtsgewinde | |
15.92 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 25 | 50 | 104 | 6000 | 3000 | 1300 | 650 | 25 | 55 | 32 | 25 | 20 | 50 | M20 x 1,5 | 18 | 78 | 45 | 104 | 23° | Rechtsgewinde | |
18.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M22 | 22 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 28 | 56 | 112 | 7200 | 3600 | 1500 | 750 | 25 | 60 | 34 | 28 | 22 | 56 | M22 x 1,5 | 20 | 84 | 48 | 112 | 22° | Rechtsgewinde |