Gelenkköpfe / KARM und KALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Gelenkköpfe / KARM und KALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde
  • Mengenrabatt
igubal® Gelenkköpfe können ohne Probleme auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Die Einsatztemperaturen reichen von –30 °C bis +80 °C. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub. Darüberhinaus sind Ausführungen für Hochtemperaturanwendungen („HT“ – von -40°C bis +200°C) sowie detektierbare Versionen („DT“) erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KALM-25

Teilenummer
KALM-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde M Innendurchmesser d
(mm)
Kugelmaterial Gewindesteigungs-Ausführung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig
(N)
Max. Anzugsmoment, Außengewinde
(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte
(Nm)
Min. Einschraubtiefe
(mm)
B
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Max. pivot angle Rechts-/Linksgewinde

21.70 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2425[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread3161126750037501900950456539312561M24 x 2,022955512622°Linksgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Gelenkköpfe Gelenkkopflager-Ausführung Standard Haupteinheitsmaterial Kunststoff
Auskleidungsmaterial Harz Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / KARM und KALM / Kunststoff / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Außengewinde, die Teilenummer ist KALM-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KALM-25.

Produktvarianten

Teilenummer
KALM-08
KALM-10
KALM-12
KALM-30
KARM-05
KARM-06
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde M Innendurchmesser d
(mm)
Kugelmaterial Gewindesteigungs-Ausführung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig
(N)
Max. Anzugsmoment, Außengewinde
(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte
(Nm)
Min. Einschraubtiefe
(mm)
B
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3 C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Max. pivot angle Rechts-/Linksgewinde

6.84 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M88[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread12245517008502001002121812824M8942255525°Linksgewinde

7.58 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1010[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread1430632500125030015052020141030M1010.548286325°Linksgewinde

8.96 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M1212[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread1634712700135040020063022161234M121254327125°Linksgewinde

28.78 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M3030[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread37711478800440023001150857046373071M30 x 2,0251126614722°Linksgewinde

6.62 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M55[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread8184280040080400.45138518M5633194230°Rechtsgewinde

6.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10M66[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread920461000500100500.510159620M6736214629°Rechtsgewinde

Technischer Support