Gelenkköpfe / KBRM, KBLM / Kunststoff / Innengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Gelenkköpfe / KBRM, KBLM / Kunststoff / Innengewinde
  • Mengenrabatt
igubal® Gelenkköpfe können ohne Probleme auch in rauer Umgebung eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind die Lager korrosionsbeständig, gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Die Einsatztemperaturen reichen von –30 °C bis +80 °C. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub. Darüberhinaus sind Ausführungen für Hochtemperaturanwendungen („HT“ – von -40°C bis +200°C) sowie detektierbare Versionen („DT“) erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBLM-20

Teilenummer
KBLM-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde M Innendurchmesser d
(mm)
Kugelmaterial Gewindesteigungs-Ausführung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig
(N)
Max. Anzugsmoment, Innengewinde
(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte
(Nm)
Min. Einschraubtiefe
(mm)
B
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
d5
(mm)
C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
W Max. pivot angle Rechts-/Linksgewinde

17.50 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2020[Kunststoff] KunststoffFine Thread25501025400270021001050605522252050M20 x 1,52834187733102SW3023°Linksgewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Gelenkköpfe Gelenkkopflager-Ausführung Standard Haupteinheitsmaterial Kunststoff
Auskleidungsmaterial Harz Betriebstemperaturbereich(℃) -30::80

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / KBRM, KBLM / Kunststoff / Innengewinde, die Teilenummer ist KBLM-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBLM-20.

Produktvarianten

Teilenummer
KBLM-05
KBLM-05-M4
KBLM-05M4MH
KBLM-20-M20
KBLM-20M20MH
KBLM-20MH
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde M Innendurchmesser d
(mm)
Kugelmaterial Gewindesteigungs-Ausführung L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig
(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig
(N)
Max. Anzugsmoment, Innengewinde
(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte
(Nm)
Min. Einschraubtiefe
(mm)
B
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3 d4
(mm)
d5
(mm)
C1
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
W Max. pivot angle Rechts-/Linksgewinde

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M55[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread8183610005002501251578518M59126271036SW0930°Linksgewinde

7.66 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M45[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread8183610005002501250.75578518M49126271036SW0930°Linksgewinde

14.15 €

1 8 Arbeitstage 10M45[Kunststoff] Mit MetalleinsatzCoarse Thread----------------------Linksgewinde

17.50 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 10M2020[Kunststoff] KunststoffCoarse Thread25501025400270021001050605522252050M20 x 2,52834187733102SW3023°Linksgewinde

35.93 €

1 8 Arbeitstage 10M2020[Kunststoff] Mit MetalleinsatzCoarse Thread----------------------Linksgewinde

35.93 €

1 13 Arbeitstage 10M2020[Kunststoff] Mit MetalleinsatzFine Thread----------------------Linksgewinde

Technischer Support