Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KBLM-20
Teilenummer
|
---|
KBLM-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussgewinde M | Innendurchmesser d (mm) | Kugelmaterial | Gewindesteigungs-Ausführung | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Zugbelastung, langzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, langzeitig (N) | Max. Anzugsmoment, Innengewinde (Nm) | Max. Anzugsmoment durch Kalotte (Nm) | Min. Einschraubtiefe (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 (mm) | d5 (mm) | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | W | Max. pivot angle | Rechts-/Linksgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Kunststoff | Fine Thread | 25 | 50 | 102 | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | 60 | 55 | 22 | 25 | 20 | 50 | M20 x 1,5 | 28 | 34 | 18 | 77 | 33 | 102 | SW30 | 23° | Linksgewinde |
Loading...
Art | Gelenkköpfe | Gelenkkopflager-Ausführung | Standard | Haupteinheitsmaterial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Auskleidungsmaterial | Harz | Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe / KBRM, KBLM / Kunststoff / Innengewinde, die Teilenummer ist KBLM-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBLM-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugelmaterial
Ausführung
Anschlussgewinde M
Innendurchmesser d(mm)
Gewindesteigungs-Ausführung
L(mm)
W(mm)
H(mm)
Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Zugbelastung, langzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig(N)
Max. stat. Querbelastung, langzeitig(N)
Max. Anzugsmoment, Innengewinde(Nm)
Max. Anzugsmoment durch Kalotte(Nm)
Min. Einschraubtiefe(mm)
B(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3
d4(mm)
d5(mm)
C1(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
W
Max. pivot angle
Rechts-/Linksgewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KBLM-05 |
KBLM-05-M4 |
KBLM-05M4MH |
KBLM-20-M20 |
KBLM-20M20MH |
KBLM-20MH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anschlussgewinde M | Innendurchmesser d (mm) | Kugelmaterial | Gewindesteigungs-Ausführung | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Max. stat. Zugbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Zugbelastung, langzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, kurzzeitig (N) | Max. stat. Querbelastung, langzeitig (N) | Max. Anzugsmoment, Innengewinde (Nm) | Max. Anzugsmoment durch Kalotte (Nm) | Min. Einschraubtiefe (mm) | B (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 | d4 (mm) | d5 (mm) | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | W | Max. pivot angle | Rechts-/Linksgewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 5 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 8 | 18 | 36 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 18 | M5 | 9 | 12 | 6 | 27 | 10 | 36 | SW09 | 30° | Linksgewinde | |
7.66 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M4 | 5 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 8 | 18 | 36 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 0.75 | 5 | 7 | 8 | 5 | 18 | M4 | 9 | 12 | 6 | 27 | 10 | 36 | SW09 | 30° | Linksgewinde | |
14.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M4 | 5 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
17.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Kunststoff | Coarse Thread | 25 | 50 | 102 | 5400 | 2700 | 2100 | 1050 | 60 | 55 | 22 | 25 | 20 | 50 | M20 x 2,5 | 28 | 34 | 18 | 77 | 33 | 102 | SW30 | 23° | Linksgewinde | |
35.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Coarse Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde | ||
35.93 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M20 | 20 | [Kunststoff] Mit Metalleinsatz | Fine Thread | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linksgewinde |