Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PXXS-10-G
Teilenummer
|
---|
PXXS-10-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kompakt/Standard / Ohne Knopf | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 20 | 10 | NA | NA | Vernickelt | NA | 10 | 65 | NA | - |
Loading...
Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Gesamtlänge | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen PXX, die Teilenummer ist PXXS-10-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXXS-10-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Knopfwerkstoff
Ausführung
Grundwerkstoff
Komplett Edelstahl
Stiftmaterial
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Betriebsknopf
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung Stift
Spitze, Wärmebehandlung
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PXX-10-GK |
PXX-5-A |
PXX-5-AK |
PXXS-10-GK |
PXXS-10-S |
PXXS-10-SK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kompakt/Standard | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 20 | 10 | NA | Brüniert | NA | Gehärtet | 10 | 65 | Verfügbar | - | ||
23.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kompakt/Standard | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 45 | NA | - | ||
19.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Kompakt/Standard | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 45 | Verfügbar | - | ||
101.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kompakt/Standard / Ohne Knopf | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 20 | 10 | NA | NA | Vernickelt | NA | 10 | 65 | Verfügbar | - | ||
129.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kompakt/Standard / Ohne Knopf | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 20 | 10 | Verfügbar | NA | Vernickelt | NA | 10 | 80 | NA | Edelstahl | ||
133.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kompakt/Standard / Ohne Knopf | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 20 | 10 | Verfügbar | NA | Vernickelt | NA | 10 | 80 | Verfügbar | Edelstahl |