Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PXY-6-A
Teilenummer
|
---|
PXY-6-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 12 | 6 | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 61 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | Mit Arretierung | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Betriebsknopf | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen PXY, die Teilenummer ist PXY-6-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXY-6-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Komplett Edelstahl
Stiftmaterial
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung Stift
Spitze, Wärmebehandlung
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Knopfwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PXY-10-AK |
PXY-5-A |
PXY-5-AK |
PXY-6-AK |
PXY-8-A |
PXY-8-AK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 20 | 10 | Brüniert | NA | Gehärtet | 10 | 91 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
23.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 51 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | |
24.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 51 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | |
26.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 12 | 6 | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 61 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | |
32.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 16 | 7 | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 75.5 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
31.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 16 | 7 | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 75.5 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) |