Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M3 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 11 | ||
3.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M4 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 11 | |
4.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M5 | 5 | - | Blindbohrung | 16 | 11 | ||
3.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M5 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 6 | - | Blindbohrung | 20 | 14 | ||
5.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 9 | - | Blindbohrung | 25 | 18 | ||
4.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 18 | ||
4.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | 8 | - | Blindbohrung | 32 | 18 | ||
3.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 6 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 10 | NA | - | 16 | 11 | |
3.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M3 | 16 | NA | - | 16 | 11 | ||
2.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 6 | NA | - | 16 | 11 | ||
2.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 10 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 16 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | 16 | 11 | |
3.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | 16 | 11 | ||
3.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | 20 | 14 | ||
4.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | 20 | 14 | ||
4.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | 20 | 14 | ||
3.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | 20 | 14 | ||
3.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | 20 | 14 | |
3.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | 20 | 14 | |
3.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | 20 | 14 | |
4.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 20 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 25 | NA | - | 25 | 18 | ||
5.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | 25 | 18 | ||
5.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 16 | NA | - | 25 | 18 | ||
4.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | 25 | 18 | ||
3.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | 25 | 18 | ||
4.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | 32 | 18 | ||
5.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | 32 | 18 | ||
4.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 16 | NA | - | 32 | 18 | |
4.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 20 | NA | - | 32 | 18 | |
4.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | 32 | 18 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Vertiefung |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Knopfwerkstoff | Nylon 6 | Knopfoberfläche | NA |
Oberfläche Montagebereich | Chromatiert (III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften