Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Phenol / [Griffbereich] 13 - 19 mm / [Durchmesser Griff] 18 - 35 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, vernickelt, unbeschichtet / [Form] Rundform, Klemmenform
Die Rändelmuttern von NBK zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Konfiguration stehen Messing und Phenol als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelmuttern misst 13 bis 19 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 18 bis 35 mm. Sie sind chromatiert, vernickelt und unbeschichtet. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Rändelmuttern in Rund-oder Klemmenform auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Montagebereich | Oberfläche Montagebereich | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkorpus, Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M4 | 9 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 18 | 13 | |
6.10 € 3.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M5 | 10 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 20 | 14 | ||
4.39 € 3.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M5 | 10 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 24 | 16 | ||
5.41 € 2.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 10 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 24 | 16 | |
5.43 € 2.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M6 | 11 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 30 | 18 | |
4.96 € 4.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 11 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 30 | 18 | ||
5.44 € 4.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 11 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 35 | 19 | ||
7.31 € 5.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | 11 | - | Durchgangsbohrung | Messing | Vernickelt | 35 | 19 | ||
4.51 € 3.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 15 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 18 | 13 | ||
5.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M4 | 20 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 18 | 13 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 20 | 14 | |
4.39 € 3.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 18 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 20 | 14 | ||
6.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 25 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 20 | 14 | ||
6.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 16 | |
5.41 € 4.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 16 | ||
6.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 28 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 24 | 16 | ||
5.72 € 3.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 10 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 30 | 18 | |
5.42 € 4.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 20 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 30 | 18 | ||
6.00 € 4.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M6 | 28 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 30 | 18 | ||
6.19 € 4.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 30 | 18 | ||
8.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 32 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 30 | 18 | ||
7.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 12 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 19 | |
6.94 € 5.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M8 | 25 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 19 | ||
8.62 € 4.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Außengewinde | M10 | 30 | NA | - | - | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 19 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Runde Form, Ausführung | Klemmknöpfe | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Knopfwerkstoff | Phenolharz | Knopfoberfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Montagebereich
Oberfläche Montagebereich
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkorpus, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften