Rastbolzen PCV

Rastbolzen PCV
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Index plungers with pins incorporated into the main body. The pins move in and out by turning the lever.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PCV-6-B

Teilenummer
PCV-6-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.47 €

35.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Verriegelungsmechanismus NA Befestigungsmethode Eingeschraubt
Gesamtlänge Standard Grundwerkstoff Stahl Komplett Edelstahl Nicht kompatibel
Stiftmaterial Edelstahl Außen-Ø(mm) 16 Hub(mm) 8
Betriebsknopf NA Oberflächenbehandlung Grundkörper Chordatier (III-wertig) – Verarbeitung Oberflächenbehandlung Stift NA
Spitze, Wärmebehandlung NA Außen-Ø Spitze(Ø) 6 Länge(mm) 51
Sicherungsmutter NA Ausführung Halten

Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen PCV, die Teilenummer ist PCV-6-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PCV-6-B.

Technischer Support