Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PLXS-4X4-AK
Teilenummer
|
---|
PLXS-4X4-AK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 8 | 4 | Verfügbar | NA | Vernickelt | NA | 4 | 39 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard | Komplett Edelstahl | Nicht kompatibel |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen PLX, die Teilenummer ist PLXS-4X4-AK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PLXS-4X4-AK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Stiftmaterial
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Betriebsknopf
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung Stift
Spitze, Wärmebehandlung
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Knopfwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PLX-10X12-GK |
PLX-12X15-A |
PLX-12X15-AK |
PLXS-4X4-G |
PLXS-4X4-GK |
PLXS-4X6-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Stahl | 16 | 12 | NA | Brüniert | NA | Gehärtet | 10 | 58.5 | Verfügbar | - | |
35.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 20 | 15 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 12 | 82 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) | |
38.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 20 | 15 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 12 | 82 | Verfügbar | Nylon 6 (mattschwarz) | ||
29.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 8 | 4 | NA | NA | Vernickelt | NA | 4 | 32 | NA | - | ||
23.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Edelstahl | Edelstahl | 8 | 4 | NA | NA | Vernickelt | NA | 4 | 32 | Verfügbar | - | |
29.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Edelstahl | 8 | 6 | Verfügbar | NA | Vernickelt | NA | 4 | 41 | NA | Nylon 6 (mattschwarz) |