Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PXZ-6-G
Teilenummer
|
---|
PXZ-6-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 12 | 6 | NA | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 42 | NA | - |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard / Ohne Knopf | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen PXZ, die Teilenummer ist PXZ-6-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXZ-6-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Knopfwerkstoff
Ausführung
Grundwerkstoff
Komplett Edelstahl
Stiftmaterial
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Betriebsknopf
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung Stift
Spitze, Wärmebehandlung
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PXZ-10-GK |
PXZ-5-A |
PXZ-5-AK |
PXZ-6-GK |
PXZ-8-A |
PXZ-8-AK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 20 | 10 | NA | Brüniert | NA | Gehärtet | 10 | 65 | Verfügbar | - | ||
21.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 45 | NA | - | ||
22.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 45 | Verfügbar | - | ||
24.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 12 | 6 | NA | Brüniert | NA | Gehärtet | 6 | 42 | Verfügbar | - | ||
27.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 16 | 8 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 69 | NA | - | ||
24.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 16 | 8 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 8 | 69 | Verfügbar | - |