Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PXZS-10-AK
Teilenummer
|
---|
PXZS-10-AK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 20 | 10 | Verfügbar | NA | Vernickelt | NA | 10 | 80 | Verfügbar | Kunststoff |
Loading...
Ausführung | Kompakt/Standard / Ohne Knopf | Verriegelungsmechanismus | NA | Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen PXZ, die Teilenummer ist PXZS-10-AK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PXZS-10-AK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Grundwerkstoff
Komplett Edelstahl
Stiftmaterial
Außen-Ø(mm)
Hub(mm)
Betriebsknopf
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung Stift
Spitze, Wärmebehandlung
Außen-Ø Spitze(Ø)
Länge(mm)
Sicherungsmutter
Knopfwerkstoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PXZ-10-GK |
PXZ-5-A |
PXZ-5-AK |
PXZS-10-G |
PXZS-10-GK |
PXZS-10-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grundwerkstoff | Komplett Edelstahl | Stiftmaterial | Außen-Ø (mm) | Hub (mm) | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung Stift | Spitze, Wärmebehandlung | Außen-Ø Spitze (Ø) | Länge (mm) | Sicherungsmutter | Knopfwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 20 | 10 | NA | Brüniert | NA | Gehärtet | 10 | 65 | Verfügbar | - | ||
21.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 45 | NA | - | ||
22.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahl | Nicht kompatibel | Stahl | 10 | 5 | Verfügbar | Brüniert | NA | Gehärtet | 5 | 45 | Verfügbar | - | ||
68.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 20 | 10 | NA | NA | Vernickelt | NA | 10 | 65 | NA | - | ||
77.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Nicht kompatibel | Edelstahl | 20 | 10 | NA | NA | Vernickelt | NA | 10 | 65 | Verfügbar | - | ||
125.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Edelstahl | Entspricht | Edelstahl | 20 | 10 | Verfügbar | NA | Vernickelt | NA | 10 | 80 | NA | Edelstahl |