Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W80SR1-L
Teilenummer
|
---|
W80SR1-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul | Werkstoff | Zahnanzahl (Zähne) | Drehrichtung | Seitenbreite (mm) | Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe (mm) | Anzahl Gewindegänge | Bohrungs-Ø | Form | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Wellenbohrung beendet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0.8 | EN 1.1191 äquiv. | - | Rechts | 20 | 8 | 1 | - | L | Produkt mit Vorbohrung | Rundbohrung |
Loading...
Bohrungsbearbeitung | H8 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schneckenräder / W / Stahl, Edelstahl, MC-Nylon / linksgängig, rechtsgängig / Modul 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, die Teilenummer ist W80SR1-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W80SR1-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zahnanzahl(Zähne)
Ausführung
Modul
Werkstoff
Drehrichtung
Seitenbreite(mm)
Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe(mm)
Anzahl Gewindegänge
Bohrungs-Ø
Form
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt
Wellenbohrung beendet
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W1.5SR1-CF |
W1.5SR1EQUALC |
W1.5SR2-B |
W1.5SR2EQUALC |
W80SUR1+B |
W80SUR1-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Modul | Werkstoff | Zahnanzahl (Zähne) | Drehrichtung | Seitenbreite (mm) | Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe (mm) | Anzahl Gewindegänge | Bohrungs-Ø | Form | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Wellenbohrung beendet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | - | Rechts | 35 | 20 | 1 | 12 | - | Produkt mit Vorbohrung | Rundbohrung | |
23.42 € | 1 | 93 Arbeitstage | 10 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | - | Rechts | 35 | 20 | 1 | 12 | C | Fertiges Produkt | Runde Bohrung + Gewindebohrung | ||
11.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | - | Rechts | 30 | 20 | 2 | 10 | B | Produkt mit Vorbohrung | Rundbohrung | |
23.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 1.5 | EN 1.1191 äquiv. | - | Rechts | 35 | 20 | 2 | 12 | C | Fertiges Produkt | Runde Bohrung + Gewindebohrung | ||
15.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | Rechts | 14 | 10.3 | 1 | 5 | B | Fertiges Produkt | Runde Bohrung + Gewindebohrung | ||
22.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.8 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | - | Rechts | 20 | 8 | 1 | - | L | Produkt mit Vorbohrung | Rundbohrung |