Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XBWS-44C2A-9-BT-KT-13-BT
Teilenummer
|
---|
XBWS-44C2A-9-BT-KT-13-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 13 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 10.01 bis 20.00 | 44 | 46.6 | 10,001 bis 78,000 | 5.6 | 14000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2 | ±0,6 | 8,9 × 10-5 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XBW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XBWS-44C2A-9-BT-KT-13-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBWS-44C2A-9-BT-KT-13-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XBW-104C8-35-40 |
XBW-104C8-35-40-KT |
XBW-104C8-35-42 |
XBWS-44C2A-9-BT-KT-13-BT-KT |
XBWS-44C2A-9-BT-KT-14 |
XBWS-44C2A-9-BT-KT-14-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 40 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 104.4 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 2,3 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
618.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 40 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 104.4 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 2,3 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
615.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 42 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 104.4 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 2,3 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
283.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 13 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 10.01 bis 20.00 | 44 | 46.6 | 10,001 bis 78,000 | 5.6 | 14000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2 | ±0,6 | 8,9 × 10-5 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | Beidseitig | ||
239.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 10.01 bis 20.00 | 44 | 46.6 | 10,001 bis 78,000 | 5.6 | 14000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2 | ±0,6 | 8,9 × 10-5 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung | ||
254.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 14 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 10.01 bis 20.00 | 44 | 46.6 | 10,001 bis 78,000 | 5.6 | 14000 | 0.21 bis 0.40 | 0.3 | 2 | ±0,6 | 8,9 × 10-5 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | Beidseitig |