Servo-Kupplungen / XBW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / XBW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
  • Mengenrabatt
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XBW-56C3-10-KT-19

Teilenummer
XBW-56C3-10-KT-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

111.80 €

1 9 Arbeitstage 101019[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.20.01 bis 50.005660.410,001 bis 78,00025110000.21 bis 0.400.32±0,81,2 × 10-4Standard-WellenbohrungD1 Bohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Werkstoff - Scheibe Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Struktur Nabenklemmung

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XBW / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XBW-56C3-10-KT-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBW-56C3-10-KT-19.

Produktvarianten

Teilenummer
XBW-104C8-35-40
XBW-104C8-35-40-KT
XBW-104C8-35-42
XBW-56C3-10-KT-19-KT
XBW-56C3-10-KT-20
XBW-56C3-10-KT-20-KT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

615.87 €

1 9 Arbeitstage 103540[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 500104104.44,001 bis 10,00020060000.41 bis 1.00.52±1.42,3 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

618.90 €

1 9 Arbeitstage 103540[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 500104104.44,001 bis 10,00020060000.41 bis 1.00.52±1.42,3 × 10-3Standard-WellenbohrungD2 Bohrung

615.87 €

1 9 Arbeitstage 103542[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 500104104.44,001 bis 10,00020060000.41 bis 1.00.52±1.42,3 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

122.22 €

1 9 Arbeitstage 101019[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.20.01 bis 50.005660.410,001 bis 78,00025110000.21 bis 0.400.32±0,81,2 × 10-4Standard-WellenbohrungBeidseitig

111.80 €

1 9 Arbeitstage 101020[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.20.01 bis 50.005660.410,001 bis 78,00025110000.21 bis 0.400.32±0,81,2 × 10-4Standard-WellenbohrungD1 Bohrung

122.22 €

1 9 Arbeitstage 101020[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.20.01 bis 50.005660.410,001 bis 78,00025110000.21 bis 0.400.32±0,81,2 × 10-4Standard-WellenbohrungBeidseitig

Technischer Support