Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MOL-50-14-19-BT
Teilenummer
|
---|
MOL-50-14-19-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 19 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 38.2 | 10,001 bis 78,000 | 18 | 12000 | 3.1 bis 5.0 | 3.5 | 6,7 × 10-5 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Werkstoff - Puffer | Polyacetal |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MOL / 1 Scheibe: POM / Halbschalenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MOL-50-14-19-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MOL-50-14-19-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MOL-16-3-6 |
MOL-16-3-6.35 |
MOL-16-4-4 |
MOL-50-14-19-BT-KT |
MOL-50-14-20 |
MOL-50-14-20-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 6.35 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
23.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 39000 | 0.41 bis 1.0 | 1 | 3,2 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
120.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 19 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 38.2 | 10,001 bis 78,000 | 18 | 12000 | 3.1 bis 5.0 | 3.5 | 6,7 × 10-5 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
112.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | 20 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 38.2 | 10,001 bis 78,000 | 18 | 12000 | 3.1 bis 5.0 | 3.5 | 6,7 × 10-5 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
142.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 10.01 bis 20.00 | 50 | 38.2 | 10,001 bis 78,000 | 18 | 12000 | 3.1 bis 5.0 | 3.5 | 6,7 × 10-5 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung |