Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MOS-25C-8-9-BT
Teilenummer
|
---|
MOS-25C-8-9-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 | Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 |
Werkstoff - Puffer | Polyacetal | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / MOS / 1 Scheibe: POM / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MOS-25C-8-9-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MOS-25C-8-9-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MOS-12C-4-4 |
MOS-12C-4-5 |
MOS-12C-5-5 |
MOS-25C-8-9-BT-KT |
MOS-25C-9-BT-10 |
MOS-25C-9-BT-10-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
31.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | |
34.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14.9 | 0.2 | 52000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 7,1 × 10-8 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung | ||
72.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
86.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 27.2 | 1.2 | 25000 | 1.1 bis 3.0 | 1.5 | 2,2 × 10-6 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D2 Bohrung |