Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MRGS-32C-10-12
Teilenummer
|
---|
MRGS-32C-10-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 12 | 32 | 32 | 10,001 bis 78,000 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 2 | 19000 | 2,5 × 10-5 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Eigenschaft | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Starre Couplicon Kupplung MRG, die Teilenummer ist MRGS-32C-10-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRGS-32C-10-12.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MRG-16-3-6 |
MRG-16-3-BT-7-BT |
MRG-16-4-4 |
MRGS-32C-10-14 |
MRGS-32C-10-BT-11-BT |
MRGS-32C-10-BT-13-BT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Grundwerkstoff | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 6 | 16 | 24 | 10,001 bis 78,000 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1 | 39000 | 4,4 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
67.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 3 | 7 | 16 | 24 | 10,001 bis 78,000 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1 | 39000 | 4,4 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
12.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.05 bis 1.00 | 4 | 4 | 16 | 24 | 10,001 bis 78,000 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 1 | 39000 | 4,4 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
75.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 14 | 32 | 32 | 10,001 bis 78,000 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 2 | 19000 | 2,5 × 10-5 | Nabenklemmung | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
148.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 11 | 32 | 32 | 10,001 bis 78,000 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 2 | 19000 | 2,5 × 10-5 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
148.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.01 bis 3.00 | 10 | 13 | 32 | 32 | 10,001 bis 78,000 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 2 | 19000 | 2,5 × 10-5 | Nabenklemmung | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |