Starre Couplicon Kupplung MRG (Teilenummern - CAD Download)

Starre Couplicon Kupplung MRG
  • Mengenrabatt
Standard

[Features]
· A rigid type coupling.
· Lightweight with a minimal moment of inertia.
· High responsiveness.
· 2 kinds available: aluminum alloy / all stainless steel type.
· Three tightening types are available: Set screw type / Clamping type / Split type
· We had added sizes with outer diameters of between ø40 and ø65.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRGS-32C-10-12

Teilenummer
MRGS-32C-10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

65.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101.01 bis 3.001012323210,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)2190002,5 × 10-5NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Servomotor / Schrittmotor Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Couplicon Kupplung MRG, die Teilenummer ist MRGS-32C-10-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRGS-32C-10-12.

Produktvarianten

Teilenummer
MRG-16-3-6
MRG-16-3-BT-7-BT
MRG-16-4-4
MRGS-32C-10-14
MRGS-32C-10-BT-11-BT
MRGS-32C-10-BT-13-BT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Grundwerkstoff Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

12.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.05 bis 1.0036162410,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

67.65 €

1 9 Arbeitstage 100.05 bis 1.0037162410,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

12.36 €

1 9 Arbeitstage 100.05 bis 1.0044162410,001 bis 78,000[Aluminium] EN AW-2017 Äquiv.1390004,4 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

75.02 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.001014323210,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)2190002,5 × 10-5NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

148.27 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.001011323210,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)2190002,5 × 10-5NabenklemmungZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

148.27 €

1 9 Arbeitstage 101.01 bis 3.001013323210,001 bis 78,000[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)2190002,5 × 10-5NabenklemmungZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Technischer Support