Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHS-40C-11-KT-11
Teilenummer
|
---|
MHS-40C-11-KT-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 38 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 1,2 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | D1 Bohrung |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.02 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4319 äquiv.) |
Zulässiges Axialspiel(mm) | ±0,2 | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / MHS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MHS-40C-11-KT-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHS-40C-11-KT-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHS-32C-6-10 |
MHS-32C-6-6 |
MHS-32C-6-7-BT |
MHS-40C-11-KT-11-KT |
MHS-40C-11-KT-12 |
MHS-40C-11-KT-12-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 19000 | 4,5 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
88.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 19000 | 4,5 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
116.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 32 | 32 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 19000 | 4,5 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
126.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 38 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 1,2 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | Beidseitig | ||
111.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 38 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 1,2 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | D1 Bohrung | ||
126.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 38 | 10,001 bis 78,000 | 4 | 15000 | 1,2 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | Beidseitig |