Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MWS-16-5-BT-8-BT
Teilenummer
|
---|
MWS-16-5-BT-8-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | Anwendung | Standard / Schrittmotor | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 |
Passfedernut | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / MWS / Querschlitz / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, rosfreier Stahl, die Teilenummer ist MWS-16-5-BT-8-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWS-16-5-BT-8-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MWS-12-4.5-5 |
MWS-12-4.5-BT-6-BT |
MWS-12-5-5 |
MWS-16-6-6 |
MWS-16-6-BT-7-BT |
MWS-16-6-BT-8-BT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
81.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
26.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 12 | 14 | 0.4 | 52000 | ±0,1 | 7,0 × 10-8 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
28.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | ||
83.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 18 | 0.5 | 39000 | ±0,2 | 2,8 × 10-7 | mit Stellschraube | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung |