Handkurbel / HAF / Aluminium, PF / pulverbeschichtet / Zylindergriff

Handkurbel / HAF / Aluminium, PF / pulverbeschichtet / Zylindergriff
[Features]
· Employs a GGR retractable rotary grip that allows it to be collapsed when pulled up.
· The collapsed grip can be stowed away in a pocket on the main body of the handle.
· The hub cover can be easily attached and detached.
· HAF-C-Machined with a round hole (tolerance of H7).
· HAF· The HAF-B- has been machined with square holes (tolerance of H7).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HAF-80XB10
HAF-80XC10
HAF-100XB12
HAF-125XB14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Nabe) Montagebereich Dicke des Griffs
(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser
(mm)
Rundes Loch Durchmesser
(mm)
Vierkantloch Durchmesser
(mm)
Wenderadius
(mm)

135.70 €

1 9 Arbeitstage 10Quadratische Bohrung2623-1089

124.54 €

1 9 Arbeitstage 10Rundes Loch (Durchgangsbohrung)262310-89

104.02 €

1 9 Arbeitstage 10Quadratische Bohrung3026-12111

116.06 €

1 9 Arbeitstage 10Quadratische Bohrung3728-14136.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Werkstoff (Korpus) EN AC-46200 Äquiv. Griff Verfügbar
Ausführung (Griff) Typ der Biegung Oberfläche (Korpus) Pulverbeschichtung Werkstoff (Griff) Phenol
Oberfläche (Griff) NA Innengewinde (Gewindestift radial) NA

Technischer Support