Anschlagbolzen / SUS / PUR Schonkappe stirnseitig / Innensechskant / Regelgewinde / A90 / Stahl / vernickelt

Anschlagbolzen / SUS /  PUR Schonkappe stirnseitig  /  Innensechskant  /  Regelgewinde  /  A90  / Stahl /  vernickelt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
For workpiece positioning and stopper use. Urethane pad fitted.

[Features]
· For positioning workpieces, stoppers, etc.
· Urethane pad attached.
· Urethane absorbs shocks.
· Lock nuts are included with all products.
· Main body: SCM 435, nickel plating, pad polyurethane (hardened) 90HDA).
· Lock nut: SS400, trivalent chromate processing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-M4X10
SUS-M4X15
SUS-M4X20
SUS-M4X25
SUS-M4X30
SUS-M4X35
SUS-M5X10
SUS-M5X15
SUS-M5X20
SUS-M5X25
SUS-M5X30
SUS-M5X35
SUS-M5X40
SUS-M6X15
SUS-M6X20
SUS-M6X35
SUS-M6X40
SUS-M6X50
SUS-M8X25
SUS-M8X30
SUS-M8X40
SUS-M8X45
SUS-M8X50
SUS-M10X30
SUS-M10X50
SUS-M10X60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraubenschaft-Ø M Grundkörper
(mm)
Grundkörpergewindelänge
(mm)
Gerätefuß-Ø
(mm)

8.37 €

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4103.1

9.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4153.1

9.91 €

1 6 Arbeitstage 4203.1

9.91 €

1 6 Arbeitstage 4253.1

9.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4303.1

9.91 €

1 6 Arbeitstage 4353.1

10.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5104

10.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5154

8.91 €

4.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5204

10.75 €

1 6 Arbeitstage 5254

10.77 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 5304

10.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5354

10.77 €

1 6 Arbeitstage 5404

11.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6154.8

11.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6204.8

11.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 6354.8

11.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6404.8

11.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6504.8

12.06 €

1 6 Arbeitstage 8256.5

12.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8306.5

12.09 €

1 6 Arbeitstage 8406.5

12.11 €

1 6 Arbeitstage 8456.5

12.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8506.5

12.68 €

1 6 Arbeitstage 10308.3

12.75 €

1 6 Arbeitstage 10508.3

12.76 €

1 6 Arbeitstage 10608.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper EN 1.7220 äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Vernickelt

Technischer Support