Klauen-Kupplungen / MJT / Klauenscheibe: PU / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Klauen-Kupplungen / MJT / Klauenscheibe: PU / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
High torque, vibration absorption.

[Features]
· Joyped flexible coupling.
· The tight fit allows transmission of zero backlash at low torque.
· Easy fit has easy assembly / disassembly of hub.
· Excellent flexibility.
· In addition to eccentricity and angle deviation, also absorbs torsional vibration.
· Electrically insulated.
· 4 types of sleeve hardness.
· Select according to usage conditions, such as torque misalignment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MJT-14-BL-3-6

Teilenummer
MJT-14-BL-3-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

24.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-360.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN AW-2017 Äquiv.
Eigenschaften Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Werkstoff - Puffer Polyurethan Betriebstemperaturbereich(°C) -20::60

Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / MJT / Klauenscheibe: PU / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MJT-14-BL-3-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJT-14-BL-3-6.

Produktvarianten

Teilenummer
MJT-14-BL-3-4
MJT-14-BL-3-4.5
MJT-14-BL-3-5
MJT-14-BL-4-4
MJT-14-BL-4-4.5
MJT-14-BL-4-5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

21.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-340.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-34.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 6 Arbeitstage -350.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-440.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

21.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-44.50.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

24.67 €

1 6 Arbeitstage -450.05 bis 1.00142210,001 bis 78,0000.745000+0.6/02,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

Technischer Support