Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MJT-14-RD-4-4.5
Teilenummer
|
---|
MJT-14-RD-4-4.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4.5 | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Puffer | Polyurethan | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / MJT / Klauenscheibe: PU / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MJT-14-RD-4-4.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MJT-14-RD-4-4.5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Struktur
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MJT-14-BL-3-5 |
MJT-14-BL-3-6 |
MJT-14-BL-4-4 |
MJT-14-RD-4-5 |
MJT-14-RD-4-6 |
MJT-14-RD-4.5-4.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Struktur | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
23.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
23.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 45000 | +0.6/0 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | |
22.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
22.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
20.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4.5 | 4.5 | 1.01 bis 3.00 | 14 | 22 | 10,001 bis 78,000 | 2 | 45000 | +0.6/0 | 2,0 × 10-7 | mit Stellschraube | Standard-Wellenbohrung | NA |