Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XBSS-34C3A-12-16
Teilenummer
|
---|
XBSS-34C3A-12-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 1.01 bis 3.00 | 34 | 26.2 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 18000 | 1 | ±0,3 | 1,1 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.02 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XBSS-34C3A-12-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBSS-34C3A-12-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XBS-104C8-35-42 |
XBS-104C8-35-45 |
XBS-104C8-35-50 |
XBSS-34C3A-12-KT-12 |
XBSS-34C3A-12-KT-12-KT |
XBSS-34C3A-12-KT-13-BT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 42 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 71.2 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1,1 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 71.2 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1,1 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 50 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 71.2 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1,1 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
129.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 1.01 bis 3.00 | 34 | 26.2 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 18000 | 1 | ±0,3 | 1,1 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | D1 Bohrung | ||
145.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 1.01 bis 3.00 | 34 | 26.2 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 18000 | 1 | ±0,3 | 1,1 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | Beidseitig | ||
158.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 13 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 1.01 bis 3.00 | 34 | 26.2 | 10,001 bis 78,000 | 2.5 | 18000 | 1 | ±0,3 | 1,1 × 10-5 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | D1 Bohrung |