Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XBS-68C5-19-20
Teilenummer
|
---|
XBS-68C5-19-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 20 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 50.01 bis 100.00 | 68 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 60 | 9000 | 1 | ±0,5 | 1,6 × 10-4 | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.02 |
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XBS-68C5-19-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBS-68C5-19-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XBS-104C8-35-42 |
XBS-104C8-35-45 |
XBS-104C8-35-50 |
XBS-68C5-19-22 |
XBS-68C5-19-24 |
XBS-68C5-19-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 42 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 71.2 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1,1 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 45 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 71.2 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1,1 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
521.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 50 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 100~Unter 500 | 104 | 71.2 | 4,001 bis 10,000 | 200 | 6000 | 1 | ±0,7 | 1,1 × 10-3 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
125.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 22 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 50.01 bis 100.00 | 68 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 60 | 9000 | 1 | ±0,5 | 1,6 × 10-4 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
125.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 24 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 50.01 bis 100.00 | 68 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 60 | 9000 | 1 | ±0,5 | 1,6 × 10-4 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
125.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 25 | [Aluminium] EN AW-7075 Äquiv. | 50.01 bis 100.00 | 68 | 53 | 4,001 bis 10,000 | 60 | 9000 | 1 | ±0,5 | 1,6 × 10-4 | Standard-Wellenbohrung | NA |