Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

[Features]
· Hex socket head cap screws included with all products.
· Appropriate shaft diameter recommended dimensional tolerance is h6 and h7.
· When attaching to a D cut shaft, pay attention to the position of the D cut surface of the shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XBS-39C2-9-BT-KT-14

Teilenummer
XBS-39C2-9-BT-KT-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

127.56 €

1 9 Arbeitstage 10914[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.5.01 bis 10.003932.810,001 bis 78,0008160001±0,39,8 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungD1 Bohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Axial-spiel Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02
Werkstoff - Scheibe Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Struktur Nabenklemmung

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XBS-39C2-9-BT-KT-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBS-39C2-9-BT-KT-14.

Produktvarianten

Teilenummer
XBS-104C8-35-42
XBS-104C8-35-45
XBS-104C8-35-50
XBS-39C2-9-BT-KT-14-KT
XBS-39C2-9-BT-KT-15
XBS-39C2-9-BT-KT-15-KT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

521.65 €

1 9 Arbeitstage 103542[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 50010471.24,001 bis 10,00020060001±0,71,1 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

521.65 €

1 9 Arbeitstage 103545[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 50010471.24,001 bis 10,00020060001±0,71,1 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

521.65 €

1 9 Arbeitstage 103550[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 50010471.24,001 bis 10,00020060001±0,71,1 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

142.48 €

1 9 Arbeitstage 10914[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.5.01 bis 10.003932.810,001 bis 78,0008160001±0,39,8 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungBeidseitig

127.56 €

1 9 Arbeitstage 10915[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.5.01 bis 10.003932.810,001 bis 78,0008160001±0,39,8 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungD1 Bohrung

142.48 €

1 9 Arbeitstage 10915[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.5.01 bis 10.003932.810,001 bis 78,0008160001±0,39,8 × 10-6Zusätzliche ArbeitsschaftbohrungBeidseitig

Technischer Support