Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium
High torque, high torsional rigidity, and high responsiveness. Backlash "0"

[Features]
· Hex socket head cap screws included with all products.
· Appropriate shaft diameter recommended dimensional tolerance is h6 and h7.
· When attaching to a D cut shaft, pay attention to the position of the D cut surface of the shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XBSS-34C3A-11-KT-15

Teilenummer
XBSS-34C3A-11-KT-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

129.84 €

1 9 Arbeitstage 101115[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)1.01 bis 3.003426.210,001 bis 78,0002.5180001±0,31,1 × 10-5Standard-WellenbohrungD1 Bohrung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Axial-spiel Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0
Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02
Werkstoff - Scheibe Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Struktur Nabenklemmung

Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / XBS / 1 Scheibe: Stahl / Halbschalenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist XBSS-34C3A-11-KT-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XBSS-34C3A-11-KT-15.

Produktvarianten

Teilenummer
XBS-104C8-35-42
XBS-104C8-35-45
XBS-104C8-35-50
XBSS-34C3A-11-KT-15-KT
XBSS-34C3A-11-KT-16
XBSS-34C3A-11-KT-16-KT
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zusätzliche Arbeit Passfedernut

521.65 €

1 9 Arbeitstage 103542[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 50010471.24,001 bis 10,00020060001±0,71,1 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

521.65 €

1 9 Arbeitstage 103545[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 50010471.24,001 bis 10,00020060001±0,71,1 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

521.65 €

1 9 Arbeitstage 103550[Aluminium] EN AW-7075 Äquiv.100~Unter 50010471.24,001 bis 10,00020060001±0,71,1 × 10-3Standard-WellenbohrungNA

145.13 €

1 9 Arbeitstage 101115[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)1.01 bis 3.003426.210,001 bis 78,0002.5180001±0,31,1 × 10-5Standard-WellenbohrungBeidseitig

129.84 €

1 9 Arbeitstage 101116[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)1.01 bis 3.003426.210,001 bis 78,0002.5180001±0,31,1 × 10-5Standard-WellenbohrungD1 Bohrung

145.13 €

1 9 Arbeitstage 101116[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)1.01 bis 3.003426.210,001 bis 78,0002.5180001±0,31,1 × 10-5Standard-WellenbohrungBeidseitig

Technischer Support