Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDS-40C-11-19
Teilenummer
|
---|
MDS-40C-11-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 19 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 33 | 10,001 bis 78,000 | 3.5 | 15000 | 1,3 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Spiel 0 | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.02 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0.7 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Zulässiges Axialspiel(mm) | ±0,2 | Struktur | Nabenklemmung |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / MDS / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MDS-40C-11-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDS-40C-11-19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MDS-19C-4-7 |
MDS-19C-4-8 |
MDS-19C-5-5 |
MDS-40C-11-19-KT |
MDS-40C-11-20 |
MDS-40C-11-20-KT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 20 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 33000 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 20 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 33000 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 19 | 20 | 10,001 bis 78,000 | 0.7 | 33000 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
100.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 19 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 33 | 10,001 bis 78,000 | 3.5 | 15000 | 1,3 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung | ||
85.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 20 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 33 | 10,001 bis 78,000 | 3.5 | 15000 | 1,3 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
100.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11 | 20 | 3.01 bis 5.00 | 40 | 33 | 10,001 bis 78,000 | 3.5 | 15000 | 1,3 × 10-5 | Standard-Wellenbohrung | D2 Bohrung |