Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSF-16-3-7-BT
Teilenummer
|
---|
MSF-16-3-7-BT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | [Legierung] Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 27 | 0.5 | 39000 | 9,0 × 10-8 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) | 10,001 bis 78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Werkstoffe zur | Anwendung | Standard | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 |
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 | Werkstoff - Puffer | Polyurethan |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::60 | Struktur | mit Stellschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Sternzahn-Kupplungen / MSF / Sternelement, PU / Gewindestiftklemmung / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist MSF-16-3-7-BT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSF-16-3-7-BT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSF-16-3-5 |
MSF-16-3-6 |
MSF-16-3-6.35 |
MSF-16-3-8 |
MSF-16-4-4 |
MSF-16-4-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 5 | [Legierung] Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 27 | 0.5 | 39000 | 9,0 × 10-8 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
14.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 6 | [Legierung] Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 27 | 0.5 | 39000 | 9,0 × 10-8 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
13.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 6.35 | [Legierung] Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 27 | 0.5 | 39000 | 9,0 × 10-8 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
13.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 | 8 | [Legierung] Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 27 | 0.5 | 39000 | 9,0 × 10-8 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
13.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 4 | [Legierung] Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 27 | 0.5 | 39000 | 9,0 × 10-8 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
13.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 4 | 5 | [Legierung] Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 äquiv. | 0.05 bis 1.00 | 16 | 27 | 0.5 | 39000 | 9,0 × 10-8 | Standard-Wellenbohrung | NA |