Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L090-S-18H7X19H7
Teilenummer
|
---|
L090-S-18H7X19H7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Wellenbohrung-Kreuzung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 19 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 5.01 bis 10.00 | 53.6 | 54.6 | 4,001 bis 10,000 | 9.8 | 9000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1.1/0 | 2,2 × 10-4 | H7,H7 |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / L, SS / Klauenscheibe: Bronze, PU, NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist L090-S-18H7X19H7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L090-S-18H7X19H7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Werkstoff - Puffer
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Wellenbohrung-Kreuzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L050-B-10H7X11H7 |
L050-B-10H7X12H7 |
L050-B-10H7X14H7 |
L090-S-18H7X20H7 |
L090-S-18H7X22H7 |
L090-S-18H7X25H7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Wellenbohrung-Kreuzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
40.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
65.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 5.01 bis 10.00 | 53.6 | 54.6 | 4,001 bis 10,000 | 9.8 | 9000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1.1/0 | 2,2 × 10-4 | H7,H7 | ||
65.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 5.01 bis 10.00 | 53.6 | 54.6 | 4,001 bis 10,000 | 9.8 | 9000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1.1/0 | 2,2 × 10-4 | H7,H7 | ||
65.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 5.01 bis 10.00 | 53.6 | 54.6 | 4,001 bis 10,000 | 9.8 | 9000 | 0.38 | 1 | [Sonstige] NBR | -40~100 | +1.1/0 | 2,2 × 10-4 | H7,H7 |