Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L075-U-20H7X20H7
Teilenummer
|
---|
L075-U-20H7X20H7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Wellenbohrung-Kreuzung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 10.01 bis 20.00 | 44.5 | 54.1 | 2001 bis 4,000 | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1.1/0 | 1,1 × 10-4 | H7,H7 |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Eigenschaften | Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / L, SS / Klauenscheibe: Bronze, PU, NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist L075-U-20H7X20H7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L075-U-20H7X20H7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Ausführung
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Werkstoff - Puffer
Wellenbohrung-Kreuzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L050-B-10H7X11H7 |
L050-B-10H7X12H7 |
L050-B-10H7X14H7 |
L075-U-20H7X22H7 |
L075-U-22H7X22H7 |
L090-B-18H7X18H7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Werkstoff - Puffer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Wellenbohrung-Kreuzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
40.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 3.01 bis 5.00 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4,8 × 10-4 | H7,H7 | ||
57.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 22 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 10.01 bis 20.00 | 44.5 | 54.1 | 2001 bis 4,000 | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1.1/0 | 1,1 × 10-4 | H7,H7 | ||
57.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 22 | 22 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 10.01 bis 20.00 | 44.5 | 54.1 | 2001 bis 4,000 | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | Polyurethan | -34~71 | +1.1/0 | 1,1 × 10-4 | H7,H7 | ||
76.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | [Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall | 20.01 bis 50.00 | 53.6 | 54.6 | 100~300 | 27 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1.1/0 | 5,7 × 10-3 | H7,H7 |