Klauen-Kupplungen / L, SS / Klauenscheibe: Bronze, PU, NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Klauen-Kupplungen / L, SS / Klauenscheibe: Bronze, PU, NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
High torque. Spider is compressed and torque is transmitted.

[Features]
· Joyped flexible coupling.
· Spider is compressed and torque is transmitted.
· A smooth, blind fit between hub and spider.
· It is easy to install and remove.
· 2 types of hubs and 3 kinds of spiders.
· Choose to suit application.
· Smooth fitting of hub and spacer.
· Even if the motor is not visible, and the coupling is difficult to see, can be assembled by feeling.
· Maintenance also easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L095-S-24H7X24G7

Teilenummer
L095-S-24H7X24G7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Betriebstemperaturbereich
(°C)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Wellenbohrung-Kreuzung

43.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102424[Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall10.01 bis 20.0053.663.84,001 bis 10,00013.190000.381[Sonstige] NBR-40~100+1.1/02,6 × 10-4G7,H7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Eigenschaften Hohes Drehmoment / Werkstoffe zur
Anwendung Standard Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.21 bis 0.40

Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / L, SS / Klauenscheibe: Bronze, PU, NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl, rostfreier Stahl, die Teilenummer ist L095-S-24H7X24G7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L095-S-24H7X24G7.

Produktvarianten

Teilenummer
L050-B-10H7X11H7
L050-B-10H7X12H7
L050-B-10H7X14H7
L095-S-24H7X24H7
L095-S-24H7X25H7
L095-S-24H7X28H7
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Grundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich
(r/min)
Normales Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Werkstoff - Puffer Betriebstemperaturbereich
(°C)
Zulässiges Axialspiel
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Wellenbohrung-Kreuzung

40.74 €

1 9 Arbeitstage 101011[Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall3.01 bis 5.0027.343.4100~30042500.250.5Bronze-40~232+1/04,8 × 10-4H7,H7

40.74 €

1 9 Arbeitstage 101012[Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall3.01 bis 5.0027.343.4100~30042500.250.5Bronze-40~232+1/04,8 × 10-4H7,H7

38.59 €

1 9 Arbeitstage 101014[Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall3.01 bis 5.0027.343.4100~30042500.250.5Bronze-40~232+1/04,8 × 10-4H7,H7

69.55 €

1 9 Arbeitstage 102424[Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall10.01 bis 20.0053.663.84,001 bis 10,00013.190000.381[Sonstige] NBR-40~100+1.1/02,6 × 10-4H7,H7

69.55 €

1 9 Arbeitstage 102425[Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall10.01 bis 20.0053.663.84,001 bis 10,00013.190000.381[Sonstige] NBR-40~100+1.1/02,6 × 10-4H7,H7

69.55 €

1 9 Arbeitstage 102428[Stahl] Eisenhaltiges Sintermetall10.01 bis 20.0053.663.84,001 bis 10,00013.190000.381[Sonstige] NBR-40~100+1.1/02,6 × 10-4H7,H7

Technischer Support