Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LCC-84XC10 |
LCC-106XC10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitt, Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 84 | 15 | ||
64.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 106 | 19 |
Loading...
Anwendung | Controller Hebel | Ausführung, Betrieb | NA | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Montageabschnitt, Ausführung | Rundbohrung |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brüniert | Montageabschnitt, Material | EN 1.0715 Äquiv. | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Knopfwerkstoff | Phenolharz | Knaufoberflächenbehandlung | NA | Montageabschnitts-Ø M | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften