Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 152 mm / [Traglast] 25, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 152 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ET-100NRBDS-M12X35
Teilenummer
|
---|
ET-100NRBDS-M12X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M12 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen | Stopper | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen mit Bremse / ET-ELS, ET-NRBDS, ET-NRS, ET-NS, ET-RHS, ET-RS, ET-UHFDS, ET-URS / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen, die Teilenummer ist ET-100NRBDS-M12X35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ET-100NRBDS-M12X35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ET-100ELS-M16X40 |
ET-100ELS-UNF1/2X25 |
ET-100ELS-W3/4X40 |
ET-100NRBDS-M16X40 |
ET-100NRBDS-UNF1/2X25 |
ET-100NRBDS-W3/4X40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | M16 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
12.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
13.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
22.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | M16 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
18.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | UNF1/2 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | ||
20.59 € | 1 | 12 Arbeitstage | 126 | 35.01~80.00 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | W3/4 | 100 | 27 | 82 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar |