Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 70 - 122 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 70 und 122 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SG-65URS
Teilenummer
|
---|
SG-65URS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 85 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 65 | 25 | 68 | kA |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Plattenbreite(mm) | 58 |
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Stopper | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / SG-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SG-65URS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-65URS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SG-100NS |
SG-100RHS |
SG-100UHFDS |
SG-75ELS |
SG-75NRBDS |
SG-75NRS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | 82 | kA | ||
16.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 122 | 50 | Kautschuk | kA | 82 | 40 | 100 | 100 | 25 | 82 | kA | ||
20.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 122 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 82 | 40 | 100 | 100 | 28 | 82 | Verfügbar | ||
10.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 93 | 50 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 68 | kA | ||
18.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 93 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 70 | Verfügbar | ||
12.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 93 | 60 | [Sonstige] Nylonfolie, Kautschuk | kA | 55 | 42 | 70 | 75 | 27 | 68 | kA |