Lenkrollen mit Bremse / SG-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / SG-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 70 - 122 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 70 und 122 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 80 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Polyurethan und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG-100UHFDS

Teilenummer
SG-100UHFDS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

20.84 €

1 12 Arbeitstage -12260[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit82401001002882Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Plattenbreite(mm) 58
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Geringe/mittlere Last Stopper Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / SG-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist SG-100UHFDS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-100UHFDS.

Produktvarianten

Teilenummer
SG-100NRS
SG-100NS
SG-100RHS
SG-100URS
SG-50NS
SG-50RHS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

16.43 €

1 10 Arbeitstage -12260[Sonstige] Nylonfolie, KautschukkA82401001002782kA

13.07 €

1 5 Arbeitstage -12260[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit82401001002582kA

16.76 €

1 5 Arbeitstage -12250KautschukkA82401001002582kA

15.97 €

1 7 Arbeitstage -12260[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit82401001002882kA

7.75 €

1 5 Arbeitstage 107060[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit554270502867kA

8.82 €

1 5 Arbeitstage -7050KautschukkA554270502867kA

Technischer Support