Lenkrollen / GUJB, NRJB, UWJB, WJB / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / GUJB, NRJB, UWJB, WJB / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UWJB-130(L)

Teilenummer
UWJB-130(L)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands Stopper Radlager Ausführung des Stopperhebels

59.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(82)75(82)10510513035133Schwere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (links)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Stahl
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / GUJB, NRJB, UWJB, WJB / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist UWJB-130(L).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWJB-130(L).

Produktvarianten

Teilenummer
GUJB-130
GUJB-130(L)
GUJB-130(R)
UWJB-130(R)
UWJB-150
UWJB-150(L)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands Stopper Radlager Ausführung des Stopperhebels

65.59 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180-Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75 ~ 8275 ~ 8210510513040108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82---

55.54 €

1 12 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(82)75(82)10510513040133Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (links)

55.54 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(82)75(82)10510513040133Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (rechts)

52.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

177220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(82)75(82)10510513035133Schwere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (rechts)

73.68 €

1 5 Arbeitstage 198220.01~320.00300-Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung87 ~ 9487 ~ 9412012015038115Schwere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94---

68.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung87(94)87(94)12012015038133Schwere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (links)

Technischer Support