• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / GUJB, NRJB, UWJB, WJB / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen / GUJB, NRJB, UWJB, WJB / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GUJB-130(L)

Teilenummer
GUJB-130(L)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands Stopper Radlager Ausführung des Stopperhebels

50.42 €

1 12 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(82)75(82)10510513040133Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (links)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Stahl
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / GUJB, NRJB, UWJB, WJB / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist GUJB-130(L).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GUJB-130(L).

Produktvarianten

Teilenummer
GUJB-100(L)
GUJB-100(R)
GUJB-130
GUJB-130(R)
GUJB-150
GUJB-150(L)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie Kombination des Nutbohrungsabstands Stopper Radlager Ausführung des Stopperhebels

34.28 €

1 12 Arbeitstage 14480.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung67(74)67(74)959510032112Mittlere Last67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (links)

34.28 €

1 5 Arbeitstage 14480.01~140.00100[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung67(74)67(74)959510032112Mittlere Last67-67, 68-68, 69-69, 70-70, 71-71, 72-72, 73-73, 74-74VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (rechts)

52.40 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180-Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75 ~ 8275 ~ 8210510513040108Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82---

50.42 €

1 5 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung75(82)75(82)10510513040133Mittlere Last75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (rechts)

64.83 €

1 14 Arbeitstage 198140.01~220.00200-Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung87 ~ 9487 ~ 9412012015040115Schwere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94---

59.71 €

1 12 Arbeitstage 198140.01~220.00200[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / ÖlbeständigkeitLange Bohrung87(94)87(94)12012015040133Schwere Last87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94VerfügbarVerfügbarHebelausführung mit Doppelstopper (links)

Technischer Support