Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Bremse und Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 250 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 80 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GUJB-150(L)
Teilenummer
|
---|
GUJB-150(L) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Stopper | Radlager | Ausführung des Stopperhebels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Schwere Last | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Verfügbar | Verfügbar | Hebelausführung mit Doppelstopper (links) |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / GUJB, NRJB, UWJB, WJB / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist GUJB-150(L).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GUJB-150(L).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Stopper
Radlager
Ausführung des Stopperhebels
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GUJB-130 |
GUJB-130(L) |
GUJB-130(R) |
GUJB-150(R) |
GUJB-200(R) |
GUJB-75(R) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | Stopper | Radlager | Ausführung des Stopperhebels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | - | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75 ~ 82 | 75 ~ 82 | 105 | 105 | 130 | 40 | 108 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | - | - | - | ||
55.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Verfügbar | Verfügbar | Hebelausführung mit Doppelstopper (links) | ||
55.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 133 | Mittlere Last | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Verfügbar | Verfügbar | Hebelausführung mit Doppelstopper (rechts) | ||
65.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 133 | Schwere Last | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 | Verfügbar | Verfügbar | Hebelausführung mit Doppelstopper (rechts) | ||
90.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 105(110) | 105(110) | 140 | 140 | 200 | 43 | 156 | Schwere Last | 105-105, 106-106, 107-107, 108-108, 109-109, 110-110 | Verfügbar | Verfügbar | Hebelausführung mit Doppelstopper (rechts) | ||
30.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 103 | 80.01~140.00 | 100 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 84 | Mittlere Last | - | Verfügbar | Verfügbar | Hebelausführung mit Doppelstopper (rechts) |