Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 50 - 90 mm / [Traglast] 20, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan, U Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 50 und 90 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 20 oder 65 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-50NS
Teilenummer
|
---|
G-50NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Geringe Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Stopper | Verfügbar |
Radlager | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / G-S / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist G-50NS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-50NS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G-38RS |
G-38URS |
G-50ELS |
G-50RS |
G-50URS |
G-65ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 50 | ~35.00 | 20 | Kautschuk | kA | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 17 | 45 | Geringe Last | |
3.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 50 | ~35.00 | 28 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 36 | 28 | 46 | 38 | 38 | 16 | 45 | Geringe Last | |
4.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 65 | ~35.00 | 25 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 50 | Geringe Last | |
5.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 65 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 50 | Geringe Last | ||
5.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 38 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 50 | Geringe Last | ||
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 80 | 35.01~80.00 | 40 | Elastomer | Chemikalienbeständigkeit | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 27 | 59 | Geringe Last |