Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 100, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan
Mit den Bockrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 100 oder 400 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UWKB-150(L)
Teilenummer
|
---|
UWKB-150(L) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Ausführung des Stopperhebels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 38 | Schwere Last | Mit Einzelstopper (links) |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben | Stopper | Verfügbar |
Radlager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / Modell KB (mit Anschlag) / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist UWKB-150(L).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWKB-150(L).
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung des Stopperhebels
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GUKB-130(R) |
GUKB-150(L) |
GUKB-150(R) |
UWKB-150(R) |
UWKB-200(L) |
UWKB-200(R) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Ausführung des Stopperhebels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Mittlere Last | Mit Einzelstopper (rechts) | ||
59.46 € | 1 | 12 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Schwere Last | Mit Einzelstopper (links) | ||
59.46 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [Sonstige] Nylonfolie, Urethanschaum | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Schwere Last | Mit Einzelstopper (rechts) | |
51.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 38 | Schwere Last | Mit Einzelstopper (rechts) | |
104.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Besonders hohe Last | Mit Einzelstopper (links) | ||
104.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Besonders hohe Last | Mit Einzelstopper (rechts) |