Bockrollen mit Bremse / Modell KB (mit Anschlag) / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen mit Bremse / Modell KB (mit Anschlag) / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | antistatisch | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 100, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan, U Polyurethan



Mit den Bockrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 250 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 100 oder 400 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: IKOU, Kunstkautschuk, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Phenol, Polyurethan und U Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UWKB-150(L)

Teilenummer
UWKB-150(L)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Ausführung des Stopperhebels

55.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit100561379315038Schwere LastMit Einzelstopper (links)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Werksanlagen / Vertikales Heben Stopper Verfügbar
Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / Modell KB (mit Anschlag) / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist UWKB-150(L).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UWKB-150(L).

Produktvarianten

Teilenummer
GUKB-130(R)
GUKB-150(L)
GUKB-150(R)
UWKB-150(R)
UWKB-200(L)
UWKB-200(R)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Ausführung des Stopperhebels

51.81 €

1 12 Arbeitstage 177140.01~220.00180[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit100561379313040Mittlere LastMit Einzelstopper (rechts)

59.46 €

1 12 Arbeitstage 198140.01~220.00200[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit100561379315040Schwere LastMit Einzelstopper (links)

59.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 198140.01~220.00200[Sonstige] Nylonfolie, UrethanschaumBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit100561379315040Schwere LastMit Einzelstopper (rechts)

51.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

198220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit100561379315038Schwere LastMit Einzelstopper (rechts)

104.67 €

1 24 Arbeitstage 250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit1126315110220042Besonders hohe LastMit Einzelstopper (links)

104.67 €

1 7 Arbeitstage 250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit1126315110220042Besonders hohe LastMit Einzelstopper (rechts)

Technischer Support