Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, U Polyurethan
Die Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 65 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 40 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Kunstkautschuk, Nylon und U Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LG-50NS |
LG-50RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 21 | ||
5.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 20 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Montage- Höhe H(mm) | 65 | Anschlag | Mit Rotationsklemme |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) | 46 |
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) | 35 | Plattenlänge(mm) | 59 | Plattenbreite(mm) | 47 |
Rollen-Ø D(mm) | 50 | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel | Schwenkradius(mm) | 49 |
Lastkategorie | Geringe Last | Stopper | Verfügbar | Radlager | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften