Konfigurierbar in [Ausführung] gewinkelte Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | mit Drehkranzarretierung | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 65 - 132 mm / [Traglast] 30, 90 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum, Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Bremse von YUEI CASTER kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 65 und 132 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 30 oder 90 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, Nylon, Nylonfolie. Kautschuk, Nylonfolie. Urethanschaum und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SA-65RHS
Teilenummer
|
---|
SA-65RHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Base Surface, □ A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 88 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 45 | 65 | 25 | 68 | Geringe/mittlere Last | kA |
Loading...
Rollenausführung | Gewinkelte Ausführung | Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Stahlregal, Holzmöbel | Stopper | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / SA-NBS, SA-NS, SA-RHS, SA-RS, SA-UHFDS, SA-URS, SA-WPS, SA-WS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte vertikal, die Teilenummer ist SA-65RHS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA-65RHS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Base Surface, □ A(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA-100WS |
SA-50NS |
SA-50RS |
SA-65URS |
SA-75NS |
SA-75RHS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Base Surface, □ A (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Radlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 132 | 80.01~140.00 | 90 | Kautschuk | kA | 45 | 100 | 32 | 86 | Geringe/mittlere Last | Verfügbar | |
4.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 31 | 50 | 21 | 49 | Geringe Last | kA | ||
5.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 65 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | kA | 31 | 50 | 20 | 49 | Geringe Last | kA | ||
15.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 88 | 35.01~80.00 | 60 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 45 | 65 | 25 | 68 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
12.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 96 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 45 | 75 | 25 | 68 | Geringe/mittlere Last | kA | ||
15.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 96 | 35.01~80.00 | 60 | Kautschuk | kA | 45 | 75 | 25 | 68 | Geringe/mittlere Last | kA |